- Ürün numarası:
- SK 3186.937
- Dizayn
- duvara monte
Dynamic - Fayda
- More efficiency: Exceptional seasonal energy efficiency ratio (SEER) > 6.2
- More flexibility: Suitable for versatile use in dynamic applications without expensive infrastructure measures. Easily retro-fitted too.
- Enhanced reliability: Maximum reliability, less maintenance-intensive and ready to use at short notice
- Added simplicity: Effortless planning, operation and installation
- Uygulamalar
- For maritime and dynamic applications
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Hidrofobik RiNano kaplamalı kondenser
Entegre elektrikli yoğuşma suyu buharlaştırıcı
Montaj malzemeleri dahil
Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu) - Opsiyonlar
- Blue e + serisi soğutma ünitelerinin ve chillerlarının uzaktan izlenmesi ve ağ bağlantıları için IoT arayüzünü kullanın (Model No. 3124.300). Cihaz verileri, durumlar ve sistem mesajlarının uzaktan izlenmesiyle makine kullanılabilirliğini ve proses güvenilirliğini artırın.
- DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı
- Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 2 kW
Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 2 kW
Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 1,29 kW
Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 1,29 kW - Nominal çalışma gerilimi
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 440 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Bilgi
- To meet the EMC requirements of the DNV classification guidelines (DNV-CG-0339), an additional EMC coil (SK 3124.010) must be installed in the power supply cable of the cooling unit
- Yazılımın indirilmesi ile, sözleşme ortağı ve Rittal arasında yazılımın bu lisans koşuluna uygun olarak ücretsiz kullanımı için bir sözleşme yapılmış olur.
- Hint Construction
- Partial installation not supported
- Nominal güç
- 0,73 kW
- Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35
- Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 3,23
Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 60 Hz: 3,23 - Ölçüler
- Genişlik: 450 mm
Yükseklik: 1.600 mm
Derinlik: 294 mm - Gerekli montaj yuvası
- Yuva genişliği: 433 mm
Delik yüksekliği: 1.579 mm - EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- İç devre IP 55
- Soğutucu madde/soğutucu sıvı
- Soğutucu gaz: R-513A
Miktar: 1,07 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ eşdeğeri (CO₂e): 0,67 t - Sıcaklık kontrolü
- e+ controller (fabrika ayarı +35 °C)
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -20 °C...60 °C
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -40 °C...70 °C
- Çalışma sıcaklığı aralığı soğutucu madde devresi (aktif)
- 3 °C...60 °C
- Isı borusu çalışma sıcaklığı aralığı
- -20 °C...45 °C
- Ayar aralığı
- 20 °C...50 °C
- Nominal güç Pel
- Nominal güç L35 L35/50 Hz: 0,62 kW
Nominal güç L35 L35/60 Hz: 0,62 kW
Nominal güç L35 L50/50 Hz: 0,6 kW
Nominal güç L35 L50/60 Hz: 0,6 kW - İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
- 24 bar
- Gümrük tarifesi numarası
- 84158200
- EAN
- 4028177977242
- Ürün açıklaması
- SK Cooling unit Blue e+, wall-mounted, 2.0 kW, 110-240 V, 1~, 380-440 V, 3~, 50-60 Hz, sheet steel, WHD: 450 x 1600 x 294 mm
Wall-mounted cooling unit Blue e+ Dynamic 1,0 kW – 2,6 kW
Ürün numarası: SK 3186.937
The Blue e+ Dynamic series of cooling units is designed specifically for use in dynamic applications. The devices are tested to DNV-CG-0339 and are therefore ideal for use on board ships (e.g. enclosures in the engine room). Their exceptionally stable mechanical design makes these cooling units suitable for any application that creates high vibration levels on the device, such as applications in ports (cranes), logistics (storage and retrieval systems) and airports (baggage handling systems).