- Ürün numarası:
- SK 3301.900
- Ürün açıklaması
- Ters soğutma sistemi ve hava/su ısı eşanjörü arasındaki su devresinde kullanmak için güvenlik elemanı. Ters soğutma sisteminin pompa basıncının soğutma devresinin dışında hava/su ısı eşanjörünün kapalı manyetik valfine doğru artmasını engeller.
- Malzeme
- Pirinç
- Valf tasarımı
- ½" baypas valfi
- OUT_PRESSURE_ADJUSTMENT_RANGE
- 2 ‐ 12 bar
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,42 kg
- Brüt ağırlık
- 0,422 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84818073
- EAN
- 4028177448629
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Ürün açıklaması
- SK baypas valfi 1/2", yeniden soğutma sistemlerinde ve hava-su ısı değiştiricilerinde kullanım için, 2-12 bar, varsayılan ayar 3 bar
- Sertifika
- EAC
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz