- Ürün numarası:
- SK 3241.900
- Dizayn
- duvara monte
EC - Fayda
- Teslimat durumunda körüklü filtre sayesinde en yüksek hava akış hızı
- Geniş alan girişi 100 - 240 V
- IoT bağlantısı otomatik filtre temizleme, filtre bakım göstergesi, acil soğutma fonksiyonu gibi sıra dışı özellikleri mümkün kılar
- Lamelli ızgaradaki yeni açma mekanizması sayesinde kolay filtre değişimi
- Optimize edilmiş kancalar sayesinde panoda daha hızlı montaj
- Çapraz fan teknolojisi, daha yüksek basınç kararlılığı sayesinde panonun daha dengeli ve sürekli havalandırılmasını sağlar
- Aletsiz montaj
- Malzeme
- Plastik
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Komple montaja hazır ünite, körüklü filtre dahil
- Fan
- Diyagonal, EC motoru
- Hava çıkışı, dışa üfleme (keçe filtre matlı)
- 50 Hz'de: 225 m³/h
- Hava çıkışı, dışa üfleme (körüklü filtreli)
- 50 Hz'de: 272 m³/h
60 Hz'de: 272 m³/h - Keçe filtre dahil çıkış filtresi ile hava akış hızı
- 50 Hz'de: 173 m³/h
- Nominal çalışma gerilimi
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nominal güç Pel
- 50 Hz'de: 19,8 W
- Anma akımı maks.
- 50 Hz'de: 0,3 A
- Ölçüler
- Genişlik: 255 mm
Yükseklik: 255 mm
Derinlik: 137,5 mm - Montaj derinliği
- 116,5 mm
- Montaj yuvası
- Yuva genişliği: 224 mm
Delik yüksekliği: 224 mm - IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 54, keçe filtre/körüklü filtre
- IP 55, körüklü filtre ve emici mat ile
- IP56, keçe filtre/körüklü filtre ve su geçirmez başlık ile
- NEMA koruma sınıfı
- Tip 12 keçe filtre/körüklü filtre ile
- Tip 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
- Yedek sigorta
- Otomatik devre kesici/erime koruması: 6 A
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -25 °C...55 °C
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -25 °C...70 °C
- Ses basıncı seviyesi
- 50 Hz'de: 54 dB(A)
- Arayüzler
- 0 - 10 V/PWM girişi
- Hız çıkışı
- Akımsız arıza bildirim kontağı
- RS485 (ModBus)
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 2,1 kg
- Brüt ağırlık
- 2,324 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84145915
- EAN
- 4028177997998
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Ürün açıklaması
- SK Blue e+ filtre fanı, EC teknolojisi, 272 m³/h, 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, GYD 255 x 255 x 137,5 mm, RAL 7035
Blue e+ filtre fanı EC teknolojili
Ürün numarası: SK 3241.900
EC teknolojisine sahip enerji tasarruflu tasarım sadece ilk IoT özelliği ile öne çıkmaz. Blue e+ filtre fanı ayrıca enerji verimliliği, izleme ve sürdürülebilirlikten daha yüksek hava akış hızına (175 - 1.160 m³/h) kadar birçok başka avantajın da kapısını açıyor.