- Ürün numarası:
- SV 9682.346
- Dizayn
- Kapalı
- Ürün açıklaması
- Parçalı kapılar kullanıldığında modüler ön tasarımın alt sonlandırması olarak. Ön kapatma plakaları, cıvatalar sökülerek dışarıdan çıkarılabilir.
- Malzeme
- Çelik sac, 1,5 mm
- Yüzey
- Dokulu boya
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Ön kaplama
Ayırıcı çıta
Montaj malzemeleri dahil
- Ölçüler
- Yükseklik: 300 mm
- Şunlar için uygun
- Genişlik: = 600 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 3,24 kg
- Brüt ağırlık
- 3,64 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 13,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177929975
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Ürün açıklaması
-
VX Front trim panel, bottom, IP 54, WH: 600x300 mm sheet steel