CMC III kablo tutma askısı

Model numarası: DK 7030.087

CMC III CAN bus ünitesi bilgisi ve güç dağıtım sistemleri bağlantısı

Model numarası:
DK 7030.087
Ürün açıklaması
CMC III arka tarafına aletsiz montaj için 19" montaj ünitesi 7030.088. Monteli CMC III cihazlarının arkasında temiz bir kablo yönlendirmesi ve kabloların yük alma amaçlı sabitlenmesini sağlar. Kablolar, monteli CMC III cihazlarının montaj ünitesinden aletsiz alınabilmesi için sorunsuz bir şekilde askı olarak döşenebilir.
Fayda
Kablo askısı
Yangın davranışları: UL 94 HB uyarınca kendi kendini söndüren
Uygulamalar
Kablo geçişi
Malzeme
Plastik
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Uzunluk
455 mm
Ölçüler
Genişlik: 150 mm
Yükseklik: 50 mm
Uzunluk: 455 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı
0 °C...55 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)
5...95 %
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,4 kg
Brüt ağırlık
0,503 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177701229
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27189253
Ürün açıklaması
CMC III Cable clamp rail