Ürünün kaldırılacağı tarih: 30 Kas 2025
- Ürün numarası:
- DK 7030.080
- Ürün açıklaması
- Processing Unit (PU) ya da PU Compact'ı ilk devreye almak için. Bunun için CMC III Process Unit/Compact programlama kablosu ve bir bilgisayarın USB arayüzüne bağlanır. Ayrıca Windows sistemleri için bilgisayara kurulması gereken bir sürücü gönderilir.
- Teslimat kapsamı
- USB sürücü yazılımlı CD-ROM
Sistem açıklaması - Uzunluk
- 3 m
- Ölçüler
- Uzunluk: 3 m
- Arayüzler/bağlantılar
- Fiş (tip): USB-AMini USB
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 0 °C...55 °C
- Hava nemi (yoğuşmayan)
- 5...95 %
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,099 kg
- Brüt ağırlık
- 0,113 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85444290
- EAN
- 4028177659407
- ETIM 9
- EC000313
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Ürün açıklaması
- CMC III Program kablosu USB
- Veri sayfaları
- Graphics