- Ürün numarası:
- DK 7240.305
- Ürün açıklaması
- Ampermetreli priz grubu, bağlı olan ekipmanların aktif güçlerini ölçer. 482,6 mm (19") uzunluktaki güç uzatma kablosu tercihe göre 19" montaj çerçevesine, muhafaza çerçevesine veya duvar ayracının arka kısmına monte edilebilir. Montaj dirseği dört farklı pozisyonda monte edilebilir ve bu sayede değişik montaj imkanları sağlar. Priz grubu, ek montaj elemanlarına gerek olmaksızın, 25 mm aralıklı bütün profillerde kullanılabilir.
- Malzeme
- Alüminyum profil, doğal anodize
Priz elemanları: Polikarbonat - Teslimat kapsamı
- Grup priz
İki yapı dirseği
Sabitleme malzemesi
3 m bağlantı kablolu (yüksüklü kablolu) - Dizayn
- Ampermetreli
- Prizler
- 8 x Soğuk cihaz soketi C13
- Ölçüler
- Yükseklik: 45 mm
Derinlik: 50 mm
Uzunluk: 482,6 mm - Bağlantı kablosu uzunluğu
- 3 m
- Sabitleme ölçüsü
- 464,1 mm
- Nominal çalışma gerilimi
- 250 V AC, 50 Hz
- Nominal gerilim
- 230 V AC, 50 Hz
- Nominal akım (maks.)
- 10 A
- Montaj seçenekleri
- 25 mm ölçülü yapı parçaları
- Pano çerçevesi
- IT duvar dağıtıcısı, arka, yatay (yeterli genişlikte ise)
- 482,6 mm (19") düzeyi
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 1,1 kg
- Brüt ağırlık
- 1,14 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85366990
- EAN
- 4028177558151
- ECLASS 8.0
- 27142604