Network/sunucu panosu VX IT havalandırmalı kapılı, 19" profil raylı, dinamik

Ürün numarası: VX 5333.816

VX IT ağ/sunucu panosu, havalandırmalı, saha iklimlendirmesi için. Dinamik modelde farklı boyutlarda sunulan derinlik değişken 19” profil raylı 19" iç donanım.

PDU UK basic

PDU metered

PDU switched

PDU managed

PDU UK, ölçümlü model

PDU metered plus

Ürün numarası:
VX 5333.816
Malzeme
Çelik sac
Alüminyum
Yüzey
Pano çerçevesi: Toz boyalı
İç donanım: Boyalı
Arka kapı ve tavan: Toz boyalı
Ön kapı: Alüminyum, eloksallı, çelik sac, toz boyalı
General colour
RAL 7035
Renk
Pano çerçevesi, arka kapı ve tavan: RAL 7035
Ön kapı: Dikey profiller, gümüş renkli ve yatay profiller, RAL 9005
İç yapı, ön havalandırma ızgarası: RAL 9005
Kapı kolu ve menteşeler: RAL 9005
Teslimat kapsamı
VX Pano iskeleti, kapılı ve tavan plakalı
Alüminyum çelik sac ön kapı, perforeli (delikli yüzey alanı yaklaşık %85 perforeli), 180° menteşeler
Çelik sac arka kapı, perforeli (delikli yüzey alanı yaklaşık %85 perforeli), dikey bölünmüş, 180° menteşeli
Ön ve arka kilit: 3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için konfor tutamağı
Profil rayları, 482,6 mm (19")
Ara parçalar, yükseklik 50 mm, fan girintisi kapak sacını yükseltmek için, pasif havalandırma için (paket içeriğine dahil). Yuva bulunmayan varyantlar için gerekli değildir.
12 x 482,6 mm (19") bağlantı elemanı, 1 U, iletken (birlikte verilir)
25 çok dişli vida, iletken (ayrı pakette, birlikte verilir)
IPPC paleti
Tavan plakası, çok parçalı, derinlik boyunca yandan kablo girişli, çift taraflı, fan plakası için hazır
Ölçüler
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.450 mm
Derinlik: 1.200 mm
Yükseklik birimleri
52 U
Yükseklik birimleri
52 U
19" düzlemine montaj alanı, ön/arka
150 mm / 325 mm
Teslimattaki seviyeler arası mesafe
725 mm
19" sabitleme
derinlik ayarlı ray, üstten ve alttan vidalı
Dizayn
Dinamik
Kapak modeli
çok parçalı, derinlik boyunca yandan kablo girişli, çift taraflı, fan plakası için hazır
Rear door design
Çelik sac kapı, perforeli, dikey bölünmüş, 180° menteşeli
Front door design
Alüminyum çelik sac cam kapı, havalandırmalı, tek parçalı, 180° menteşeler
Montaj raylarının modeli
VX IT içinde dinamik 19" montaj dikmeleri
Baza modeli
açık
Dizayn 19" seviyesi
19" düzlem ön ve arka
Mounting angles position
19" düzlem ön ve arka
Taşıma kapasitesi
18.000 N
UL 2416 uyarınca pano başına maks. taşıma kapasitesi (statik)
15.000 N
Bilgi
Kurulum tipine ve yerine bağlı olarak çeşitli uygulamalar için kapı kanadı değişebilir
Ana malzeme
Çelik sac
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
120,175 kg
Brüt ağırlık
126,5 kg
EAN
4028177945623
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Ürün açıklaması
VX IT network/server enclosure dynamic, WHD: 800 x 2450 x 1200 mm, 52 U, aluminium / sheet steel door, ventilated at the front, sheet steel door ventilated at the rear, vertically divided, 180° hinges front and rear
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Sertifika
Yüzey
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar
Visio Shapes