Küçük tip fiberoptik kablo dağıtım panolarına yönelik patch panel

Ürün numarası: DK 7462.000

ST, SC, E-2000 ve E-2000 Duplex kavramalarda fiber optik kablo küçük tip dağıtım panosu için patch panel.

Ürün numarası:
DK 7462.000
Ürün açıklaması
Fiberoptik küçük dağıtıcıları özel olarak genişletmek için farklı soket tipli çeşitli patch panelleri sunulur.
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Patch panel
Montaj malzemeleri dahil
Number of patch panels per enclosure (max.)
2
Ana malzeme
Çelik sac
LWL kavraması için
ST
Montaj yeri sayısı
Tekli: 12
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
0,152 kg
Brüt ağırlık
0,169 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
0,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177130746
ETIM 9
EC001130
ECLASS 8.0
19170113
Ürün açıklaması
DK Fiberoptik bağlantı paneli, 12xst