- Ürün numarası:
- VX 8100.780
- Ürün açıklaması
- Malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
- Bilgi
- VX bazasına montajda baza adaptörü gereklidir
- Parça başına maks. yüklenilebilirlik (statik)
- 3.000 N
- Ölçüler
- Dişler: M12
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
TS
VX SE
PC
Baza sistemi VX
- Tesviye aralığı
- 30 ‐ 110 mm
- Paketteki adet
- 4 adet
- Net ağırlık
- 0,8 kg
- Brüt ağırlık
- 0,933 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73181900
- EAN
- 4028177927094
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Ürün açıklaması
-
VX Levelling feet, stainless steel, with M12 thread