İnsan/Makine arayüzü Arayüzler Panoyu açmadan farklı cihazların bağlanması veya veri çıkışı için arayüz kapakları Arayüzler Arayüz kapağı RC sigortası için EN 60 204-1 normu uyarınca panoların üzerinde veya içindeki prizleri besleyen ≤ 20 A nominal akımlı elektrik devreleri ≤ 30 mA nominal artık akıma sahip kaçak akım korumalı devre kesici... Devamını oku Arayüzler Montaj çerçevesi, arayüz kapağı, modüler Genel amaçlı kullanılabilir, arayüzlere ve prizlere hızlı erişim için, ilgili pano kapalı kalır. Devamını oku Arayüzler Arayüz elemanı Montaj çerçevesi, modüler arayüz kapağı için Montaj çerçevesine montaj için arayüz girişi. Devamını oku Arayüzler Priz modülü Montaj çerçevesi, modüler arayüz kapağı için Montaj çerçevesine montaj için priz modülü. Devamını oku Arayüzler Arayüz uzatma duvar bağlantısı ile Panonun iç kısmında arayüzlerin, örneğin sanayi PC'leri ve anahtarları, panonun dışına kadar uzatılması için. Devamını oku Arayüzler RJ45-Montaj modülü Arayüz uzatması için montaj modülü, dişi konnektör - dişi konnektör veya dişi konnektör - erkek konnektör duvar bağlantısı Devamını oku