Entegre Touchpad, bir ilave olarak, koruma sınıfına uygun şekilde bir fare bağlanmasını gereksiz hale getirmekte ve bu sayede kablolama işlerini azami seviyeye düşürmektedir.
482,6 mm (19") tespit düzlemi için, aşağıda belirtilenlerin yerleştirilmesi için uygundur: En fazla 420 x 40 x 220 mm'ye kadar klavyeler, tamamen dışarı çekilebilir, kapatılabilir.
Tower-PC'lerin (en fazla 20kg) yerleştirilmesi için cihaz tabanlarına yer tasarrufu sağlayan bir alternatif. 600 mm genişliğindeki panoların kapak çerçevesine sabitlenmesi için.