- Ürün numarası:
- SM 2383.060
- Dizayn
- MIS-E, VESA MIS-D bağlantısı ile
- Malzeme
- Çelik sac, 2 mm
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- 1 ekran tutucu
2 montaj dirseği
Montaj malzemeleri dahil
- Bilgi
- Adaptor rail for VX compatibility is required for mounting via VX punched sections with mounting flange in VX SE, PC
- Montaj seçenekleri
- 600 mm genişliğindeki panolarda pano profili üzerine doğrudan montaj için
- 800 mm genişliğinde panolara montaj, yalnızca sistem rayı ile mümkündür
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX: = 600 mm
Pano tipi: TS: = 800 mm
Pano tipi: VX SE
Pano tipi: PC
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 2,58 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177966543
- ETIM 8
- EC002620
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
SM TFT/monitör tutucu VESA bağlantısı MIS-D, MIS-E ile