Tutma kolu sistemi Optipanel için

Ürün numarası: CP 6385.010

Köşelere monte, sonradan da takılabilir.

Ürün numarası:
CP 6385.010
Dizayn
Yatay montaj için
Ürün açıklaması
Köşelere monte, sonradan da takılabilir.
Malzeme
Tutamak borusu: Alüminyum
Tutamak tutucu: Çinko pres döküm
Kapaklar: Poliamid
Yüzey
Tutamak borusu: doğal anodize
Tutamak tutucusu: toz kaplamalı
Renk
Tutamak tutucu: RAL 7035
Kapaklar: RAL 7024 benzeri
Teslimat kapsamı
Tutamak borusu, Ø 25 mm
2 tutamak tutucu
2 kapak
Sabitleme malzemesi
Bilgi
Gerektiğinde kol borusu kısaltılarak ölçü düşürülebilir
Montaj derinliği 100 mm olan panolarda, taşıyıcı kol bağlantısı ile aynı tarafa montaj mümkün değildir
Ön panel genişliği için uygun
482,6 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,6 kg
Brüt ağırlık
0,64 kg
Gümrük tarifesi numarası
79070000
EAN
4028177246485
ETIM 9
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Ürün açıklaması
CP Tutamak seti, yatay, G:482,6mm, optipanel için
Dokümantasyonlar
Kılavuz