İnçlik yapı Adaptör İnçlik yapılara yönelik adaptörler. Adaptör Adaptör, 3 HE 800 mm pano genişliği için Münferit 482,6 mm (19") bileşenlerinin tespitlenmesi veya panonun arka kısmına ek montaj olanağı olarak kullanılır. Devamını oku Adaptör Adaptör, 3 HE Derinlik 100 mm Eklenti bileşenlerinin 482,6 mm (19�?) tespitlemesinin, örneğin sunucu kabinetleri ve elektronik panolar gibi en ön konumda 19�? montaj düzlemli panolar dahilinde geri kaydırılması için... Devamını oku Adaptör Adaptör, metrik üstü inch, 21''/19'' İnç ölçülü yapı gruplarının metrik profil raylara (535 mm) tespitlenmesi ve karışık sistemlerin oluşturulması için. Devamını oku