19" montaj sistemi İnçlik yapı 19" düzeyinde çekmeceler, kaplamalar, 19" olmayan cihazlar için raf yüzeyleri ve kafes somunlarla veya 19" Fastener ile 19" profil rayında sabitleme olanakları İnçlik yapı Adaptör İnçlik yapılara yönelik adaptörler. Devamını oku İnçlik yapı Çekmeceler 19" yapı için çekmeceler. Devamını oku İnçlik yapı Sunucu teleskopik rayları IT pano sistemleri ve IT panoları için Montajlı halde de sunucuya optimum erişimi sağlar. Maksimum 430 mm genişliğe sahip sunucular için. Devamını oku İnçlik yapı Yan kaplamalar 19" düzlem ve yan duvar arasında ara bölme oluşturmak için dikey yan kapaklar. Devamını oku İnçlik yapı Küçük cihazlar için montaj imkanları Küçük cihazları 19" katlara montaj seçenekleri. Devamını oku İnçlik yapı Somunlar ve cıvatalar 19" 'lik kata tespit etmek için somunlar ve cıvatalar. Devamını oku