Ürün kaldırıldığı tarih: 31 Eki 2021
- Ürün numarası:
- DK 7827.000
- Ürün açıklaması
- 800 mm'lik pano genişliğinde montaj: Montaj takımı profil rayların monte edilmesi için 4 adet derinlemesine çubuktan oluşuyor. 1 veya 2 adet montaj dikmesini panoya monte etmek için 1 paket yeterlidir. Aşırı ağır eklentilerde merkezde ek bir derinlik unsurunun kullanılması önerilir. Ön yüzdeki çıkış komple bir genişletmede kablo döşemeyi kolaylaştırır.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Şunlar için uygun
- Genişlik: 800 mm
Derinlik: 1.000 mm - Paketteki adet
- 4 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 7,076 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177231375
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261