Profil raylar Profil raylar için aksesuarlar Profil raylar için aksesuarlar. Profil raylar için aksesuarlar Profil rayları-ek takviye VX IT 19 "profil rayı için, standart VX IT için dengesiz dağıtılmış yüklerin karşılanması için ek profil sabitlemesi. Devamını oku Profil raylar için aksesuarlar Profil rayları-ek takviye TS IT için TS IT için dengesiz dağıtılmış yüklerin karşılanması için ek profil sabitlemesi. Devamını oku Profil raylar için aksesuarlar Profil rayları-ek takviye L biçimli mon taj dikmeleri ile Yüzeye dengesiz dağılmış yüklere karşı monte edilmiş profil rayların biçim değişikliğine yol açmaktadır, doğrudan 482,6 mm (19�?) profil raylara ve... Devamını oku Profil raylar için aksesuarlar Yapışkan ölçü bandı 482,6 mm (19") Her bir RU biriminin benzersiz işaretlenmesi için inç ölçü şeklinde sayısal işaretli, en fazla 56 RU. Devamını oku Profil raylar için aksesuarlar Yatay görüş ekranı, 482,6 mm (19") Adaptör profili için Panonun yüksekliği boyunca konumlandırılmış eklentiler, 482,6 mm (19") ve iç pano yüksekliği arasında denge sağlamak için. Devamını oku Profil raylar için aksesuarlar 2 HE bağlantı kiti inçlik yapı unsurları için Bir pano dahilinde pano çerçevesine veya ön profil rayın yan tarafında tespitleme yoluyla 2 RU ölçüsünde ek montaj yüzeylerinin hızlı ve kolay entegre edilmesini mümkün... Devamını oku