19" montaj sistemi Döner çerçeve Döner çerçeve ile 19" donanımların arka tarafında kolaylıkla ulaşılabilir. Modele göre 130° veya 180° açılma açıları söz konusudur. Döner çerçeve Döner çerçeve, küçük VX, VX SE, AX, 600 mm ve 800 mm genişliğinde panolar için 482,6 mm (19") ekipmanların montajı için. Devamını oku Döner çerçeve Döner çerçeve, küçük TS, VX SE, 600 mm ve 800 mm genişlikte kabinler için 3 - 18 U, 482,6 mm'lik (19") dahili bileşenler monte etmek için TS, 600 mm ve 800 mm genişliğinde kabinlere uyumlu çerçeve Devamını oku Döner çerçeve Montaj seti Küçük VX döner çerçeve ve VX parçalı montaj plakası için Küçük döner çerçeveyi Devamını oku Döner çerçeve AX montaj seti döner çerçeve için montaj seti, küçük Küçük döner çerçeveyi AX kompakt panoya monte etmek için. Devamını oku Döner çerçeve Montaj seti Döner çerçeve için, küçük Devamını oku Döner çerçeve Döner çerçeve, büyük VX, 600, 800 ve 1200 mm genişliğinde panolar için 482,6 mm (19") ekipmanların montajı için. Devamını oku Döner çerçeve Montaj seti VX döner çerçeve için, büyük Büyük döner çerçevenin montajı için. Devamını oku Döner çerçeve Döner çerçeve sabitleme noktası Döner çerçeveyi açık pozisyonda tutar. Devamını oku Döner çerçeve 180°-menteşe VX döner çerçeve için, büyük En öndeki montaj durumunda açılma açısının 130° iken 180° olarak genişletilmesi için. Devamını oku Döner çerçeve Döner çerçeve, büyük, kaplamasız TS, VX SE, 600 mm ve 1200 mm genişlikte kabinler için 600 mm ve 1200 mm genişliğinde kabinler için, 22 - 45 RU, kaplamasız, 482,6 mm'lik (19�?) dahili bileşenler monte etmek için. Devamını oku Döner çerçeve Döner çerçeve, büyük, kaplamalı 800 mm genişliğinde TS, VX SE için 800 mm genişliğinde kabinlere uyumlu, 482,6 mm'lik (19�?) dahili bileşenler monte etmek için 22 - 45 U kapamalı dikme Devamını oku Döner çerçeve Montaj seti Döner çerçeveler için büyük, kaplamasız Devamını oku Döner çerçeve Montaj seti döner çerçeveler için büyük, kaplamalı Devamını oku Döner çerçeve Kompakt döner çerçeve AE serisi için Elektronik rafların takılması için, tüm yükseklikte 482,6 mm (19�?), 6 - 14 RU. Devamını oku Döner çerçeve Sürgülü ray döner çerçeve için Döner çerçevede ağır 482,6 mm (19") elektronik malzemelerin desteklenmesi için. Devamını oku