19" montaj sistemi LSA tekniği LSA teknolojisi için LSA Plus çıtaları için yerleştirme üniteleri veya LSA montaj hazneleri veya LSA montaj dirsekleri tedarik edilebilir. LSA tekniği Destek ünitesi, 3 HE LSA-artı-performans, max. 150 DA LSA baraları için, maks. 150 çift kablo, en fazla 15 LSA-Plus barası (her biri 10 çift kablo) montajı için, 3 x 5 LSA-Plus bağlantı terminalinin (2/10, yapı serisi 2) yatay olarak monte... Devamını oku LSA tekniği Kayıt-sistemi, 2 HE LSA için montaj takımı LSA montaj seti için, LSA montaj teknelerinin/üniversal montaj braketlerinin 482,6 mm (19�?) montaj düzlemi dahilinde yerleştirilmesi için Devamını oku