Patch paneller LWL-bağlantı kutusu için, ayarlanabilir derinlik ve LWL-Breakout-Box, 1 HE

Ürün numarası: DK 7241.024

Fiberoptik adaptörlerin yerleştirilmesi için montaj yuvalarına sahiptir.

Ürün numarası:
DK 7241.024
Ürün açıklaması
Fiberoptik bağlantılar yerleştirilmesi için montaj yuvalarına sahiptir.
Uygulamalar
LWL-bağlantı kutusu için, ayarlanabilir derinlik ve LWL-Breakout-Box, 1 HE
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 7035
Montaj yeri sayısı
24
LWL kavraması için
E-2000
E-2000-Duplex
SC
LC-Duplex
Model No. bilgisi
E-2000 Duplex için montaj yerlerinin sadece yarısı mevcuttur.
Yükseklik birimleri
1 U
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,2 kg
Brüt ağırlık
0,263 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177435605
ETIM 9
EC001130
ECLASS 8.0
19170113
Ürün açıklaması
DK Pacth panel, 1U, 24-port E-2000/SC için