Kör paneller ve ön paneller Kör panel Çeşitli yükseklik birimlerinde alüminyumdan kör plakalar. Montaj düzlemi içinde açık montaj yerlerinin temiz şekilde kapatılması için. Kör panel Sabitleme flanşı 482,6 mm (19") Kullanılmayan bölüm için muhafaza kapağı olarak veya kişisel tercihe göre donatmak için. Devamını oku Kör panel Kör plaka 19" Çeşitli yüksekliklerde alüminyumdan kör plakalar. Montaj düzlemindeki açık montaj yerlerinin temiz şekilde kapatılması için. Devamını oku Kör panel Menteşe Sabitleme flanşları için Kör plakalar için menteşeler Devamını oku Kör panel Küçük cihaz kutusu, 4 HE, izolasyonlu 482,6 mm (19") için sabitleştirme yüzeyi Küçük cihaz kutusu, kutunun ek olarak bölünebildiği ayarlanabilir montaj tabanı içerir. Devamını oku Kör panel Sabitleme flanşı 482,6 mm (19") Araç kullanmadan sıkma 482,6 mm (19") montaj düzlemi dahilinde boş alanların kapatılmasını sağlar. Devamını oku