Cihaz tabanları Çerçeve sabitlemesi için cihaz tabanı Çerçeve sabitlemesi için cihaz tabanı. Çerçeve sabitlemesi için cihaz tabanı Çerçeve sabitlemesi için cihaz tabanı 600 ve 800 mm pano genişliği Çerçeve tespitlemesi için, 482,6 mm (19") yuvasına sahip olmayan panolara monte etmek için, pano genişliği: 600 ve 800 mm, taşıma kapasitesi: 50 kg / 100 kg. Devamını oku Çerçeve sabitlemesi için cihaz tabanı Cihaz tabanı, sabit monteli TS, VX SE, PC, IW fan uzatma seti için hazırlanmış Dikey pano karkasına doğrudan montaj için. Önceden monte edilmiş dört vidaya asmanız ve sabitlemeniz yeterlidir. Devamını oku Çerçeve sabitlemesi için cihaz tabanı Cihaz tabanı, çekilebilir TS, VX SE, PC, IW için Dikey TS pano profiline doğrudan montaj için Devamını oku Çerçeve sabitlemesi için cihaz tabanı Çekmece haznesi çekilebilir IW, PC serisi TS karkas konstrüksiyonlu panolar için. Devamını oku