- Ürün numarası:
- KL 1569.700
- Ürün açıklaması
- Pano dışına da bileşen montajı yapılabilmesi için. Montaj vidaları pano aksesuarları içerisindedir.
- Malzeme
- Çelik sac, 2,0 mm
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: KL
Genişlik: = 500 mm
Yükseklik: = 300 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 2,5 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177010284
- ETIM 8
- EC000213
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Ürün açıklaması
-
KL Montaj plakası, KL 1509510-1537510 için