Topraklama PE/PEN ray sistemi PE/PEN ray sistemi. PE/PEN ray sistemi Bara askısı N iletken 1 kutuplu nötr iletkenler veya PEN iletkenlerin kurulumu için. Devamını oku PE/PEN ray sistemi PE/PEN-Bara E-Cu VX için DIN EN 13 601 uyarınca. Entegre montaj delikleriyle. Devamını oku PE/PEN ray sistemi PE/PEN-Dirsek VX için PE/PEN barasını 30 x 5, 30 x 10, 40 x 10 ve 80 x 10 mm sabitlemek için. Devamını oku PE/PEN ray sistemi Baralar E-Cu entegre delikli Kumanda panellerine doğrudan montaj için uygun, bara askısı, PE/PEN kombine dirsek ve sıralama kulakçığı E-Cu ile bağlantılı olarak PE/PEN kombinasyonları. Devamını oku PE/PEN ray sistemi PE/PEN kombine açı E-Cu PE/PEN kombinasyonları için PE/PEN açılı baralar ve birleştirme aparatları IEC 61 439-1 standardına göre tüm tip testli uygulamalarda kullanılabilir. Devamını oku PE/PEN ray sistemi Sıralama kulakçıkları E-Cu PE/PEN açılı baralar ve birleştirme aparatları IEC 61 439-1 standardına göre tüm tip testli uygulamalarda kullanılabilir. Devamını oku PE/PEN ray sistemi M12 ayar somunu Baralardaki delikler için tırtıklı halkaya sahip kendinden emniyetli somunlar.1 Devamını oku