Tespit elemanları Cıvatalar Somunlara veya sistem deliklerine uygun. Cıvatalar Alyan cıvatalar Geçmeli somunlar, kaydırmalı somunlar, kafes somunlar ve dişli bloklar için uygundur. Devamını oku Cıvatalar Delme cıvataları Tek bir işlem adımında elektrikli ve pnömatik aletler ile punta açma, delme ve vidalama. Uyumlu sac kalınlığı: 0,8 - 3 mm. Devamını oku Cıvatalar Dişli şekillendiren cıvatalar Kabin profilindeki, montaj raylarındaki ve çerçevesindeki 4,5 mm çapındaki yuvarlak delikler için. Devamını oku Cıvatalar Alyan sac cıvatalar Torkların uygun aktarımı, daha uzun takım kullanım süresi ve cıvata bağlantılarının sıkılması ve gevşetilmesinde fazla güvenlik ve güvenilirlik için. Devamını oku Cıvatalar İç montaj için vida AX plastik için Aksesuarları pano gövdesinin sabitleme pimlerine monte etmek için. Devamını oku