- Ürün numarası:
- SZ 2436.800
- Ürün açıklaması
- Tek bileşenli astar, kırıklar veya benzeri nedenlerle ortaya çıkan boyasız noktalar için korozyondan korunma uygulamasına uygundur. Boyasız noktaların korozyondan korunması için kullanılır. Astar, alçak gerilim ve anahtarlama cihazları kombinasyonuna ilişkin IEC 61439 normunun gereksinimlerine uygundur.
- Fayda
- Mükemmel yapışma
- Etkin korozyondan korunma
- çok yüksek dolum gücü
- Renk
- koyu gri
- İçerik
- 12 ml
- Teslimat şekli
- Renkli kalem
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,034 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 32129000
- EAN
- 4028177701984
- ETIM 8
- EC001899
- ETIM 7.0
- EC001899
- ECLASS 8.0
- 27409253
- Ürün açıklaması
- SZ Korozyon önleyici astar boya, renkli kalem, 12 ml, Renk: Koyu gri
Korozyondan korunma astarı
Ürün numarası: SZ 2436.800
Tek bileşenli astar, kırıklar veya benzeri nedenlerle ortaya çıkan boyasız noktalar için korozyondan korunma uygulamasına uygundur. Boyasız noktaların korozyondan korunması için kullanılır. Astar, alçak gerilim ve şalt cihazı kombinasyonu IEC 61439 normunun gereksinimlerine uygundur.