Kapılar/Kilitler Menteşeler Endüstriyel ve IT ortamlarındaki dikili tip panolar, birleştirilmiş kombinasyonlar ve duvar panoları için optimal kapı açılma açısı sağlanabilir Menteşeler 180°-menteşe VX için Kapı açılma açısını mekanik işleme yapmadan 180°'ye kadar genişletmek için. Ürüne git Menteşeler 180°-menteşe AX, AX IT için 180° kapı açma açısının genişletilmesi için. Ürüne git Menteşeler Menteşeler 130° 130° hinge for TS and VX SE sheet steel doors. Ürüne git Menteşeler 180°-menteşe TS, TS IT, VX SE, AE için kapı açılma açısını 180°'ye kadar genişletmek için. Ürüne git Menteşeler Menteşe PK için Kapakların katlanır bir şekilde sabitlenmesi için. Birlikte teslim edilen delik şablonu, sorunsuz bir montaj imkanı sunar. Ürüne git Menteşeler Menteşe, dış GA için For fastening the cover to the enclosure base. Ürüne git Menteşeler Kapak menteşesi KX terminal kutusu için Kapak menteşesi, pano koruma kanalına ve kapak kenarına vidalanabilir. Sabitleme deliklerinin pozisyonu önceden açılmıştır, bu nedenle ölçmeye ve işaretlemeye gerek yoktur. Ürüne git Menteşeler Kapak menteşesi KL için Kapak menteşesi, basit bir şekilde pano koruma kanalına ve kapak kenarına vidalanmaktadır. Ürüne git Menteşeler Kapak tutucusu KL için Kapak tutucusu, delik açılmadan kolayca monte edilebilir ve kapağın, altında bulunan terminal kutusu olduğunda bile açılmasını mümkün kılmaktadır. Ürüne git Menteşeler Çok amaçlı AX, VX için Çok fonksiyonlu alet. AX panolarını ve VX kapılarını taşımak ve monte etmek için ideal. Ürüne git Menteşeler Menteşe pimi çıkarıcı Menteşe pimlerini güvenli ve kolay bir şekilde çıkartmak için. Ürüne git