- Ürün numarası:
- SZ 1485.768
- Malzeme
- Kapı ve kapı çerçevesi: Çelik sac
- Yüzey
- Kapı: Toz kaplamalı, dokulu boya
Kapı çerçevesi: çinko kaplama
- Renk
- Kapı: RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Kapı
3 mm double-bit cam lock kilit göbeği
Montaj vidaları dahil
- Montaj seçenekleri
- AX plastikten yan panellerdeki sabitleme çıkıntılarında
- Bilgi
- Standart double-bit kilit, 27 mm kilit elemanları ile değiştirilebilir, A modeli
- Pano tipi için uygun
- AX plastik
- Genişlik için uygun
- = 600 mm
- Yükseklik için uygun
- = 800 mm
- Malzeme kalınlığı, kapı
- 1 mm
- Kapı açılma açısı
- 105°
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 5,32 kg
- Brüt ağırlık
- 5,62 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177965850
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Ürün açıklaması
-
AX plastik pano için SZ iç kapı, GxY: 600x800 mm için