Kapı versiyonları TS ve DK-TS için kapılar TS 8 panoları için kapı versiyonları. TS ve DK-TS için kapılar Gözetleme camı TS, TS IT, VX SE için Çelik sac kapı veya arka panel yerine. Devamını oku TS ve DK-TS için kapılar Kapı kolu adaptörü konfor kol için Kapı kolu, kapı profilinin eğik tasarımını tamamlamaktadır ve böylece kullanışlı bir kolu monte edilmesi için gerekli şartları sağlamaktadır. Devamını oku TS ve DK-TS için kapılar Kilit ve yan kapı TS, TS IT, VX SE için Örneğin yönetmeliklere uygun acil çıkış yollarının oluşturulması 800 mm genişliğinde bir kapı yerine her biri 400 mm genişliğinde iki kapı kullanılması... Devamını oku TS ve DK-TS için kapılar Gözetleme camı, havalandırmalı TS, TS IT, VX SE için Mevcut kapıları değiştirmek için. 180°'lik menteşeler ve güvenlik kilidi bulunan çevirmeli tutma kolu No. 3524 E. Devamını oku TS ve DK-TS için kapılar Kilit sistemleri TS, TS IT, VX SE için Bir cam kapının veya çelik sac kapının, bir arka panelin yerine sonradan montajı için. Devamını oku TS ve DK-TS için kapılar Çelik sac kapı DK-TS için Mevcut kapıları değiştirmek için. 180°'lik menteşeler ve güvenlik kilidi bulunan çevirmeli tutma kolu No. 3524 E. Devamını oku TS ve DK-TS için kapılar Çelik sac kapı, havalandırmalı DK-TS için Mevcut kapıları değiştirmek için. 180°'lik menteşeler ve güvenlik kilidi bulunan çevirmeli tutma kolu No. 3524 E. Devamını oku TS ve DK-TS için kapılar Çelik sac kapılar, dikey bölünmüş, havalandırmalı DK-TS için Mevcut kapıları değiştirmek için. Tekli kapıların küçük dönme yarıçapları sayesinde her bir kabin sırası arasındaki mesafe asgari ölçüde... Devamını oku