Modüler teknik

VX birleştirilmesi

TS 8 temelli network ve sunucu kabinleri. Taşıma kapasitesi, modele bağlı olarak azami 1000 kg'a kadardır.

VX birleştirilmesi

Ara bağlantı bloğu, iç VX, VX IT için

Esnek konumlandırılabilir ve birleştirme noktasında çepeçevre monte edilebilir. Yan montaj sayesinde profile aynı hizada yapılandırılabilir bir alan yaratılır.

VX birleştirilmesi

Ara bağlantı elemanı, iç VX, VX IT için

Esnek konumlandırılabilir ve birleştirme noktasında çepeçevre monte edilebilir. Hızlı ve güvenli montaj için isteğe bağlı olarak önden veya yandan.

VX birleştirilmesi

Pano birleştirme aparatı VX için

Vidaları takın, pano birleştirme aparatını takın, çekiç yardımı ile çakarak yerine sabitleyin.

VX birleştirilmesi

Pano birleştirme aparatı, dıştan VX, VX IT için

Yatay pano profillerine dıştan montaj için.

VX birleştirilmesi

Köşe birleştirme aparatı VX için

Sıralı panoların köşelerinde sabit bağlantı için.

VX birleştirilmesi

Kombine açı VX, TS için

Yana yana sıralanmış panoların vinçle taşınması sırasında çekme kuvvetlerinin en iyi şekilde dağıtılması için.

VX birleştirilmesi

Pano birleştirme aparatı, dış, 3 mm VX IT için

Birbirinden bir bölme ile ayrılması gereken VX IT çerçevelerini bölmek için veya önceden monte edilmiş bir panoyu aynı tasarıma sahip bir modelle değiştirirken veya entegre bir...

VX birleştirilmesi

Bitiştirme bağı VX IT, TS IT için

VX IT pano serisinden TS IT'ye pano eklemek için.

VX birleştirilmesi

Birleştirme kiti, VX25 - TS8

Mevcut TS 8 birleştirilmiş panolarının VX25 panoları ile büyütülmesi için.

VX birleştirilmesi

Üst sıralama muhafaza kapağı VX, VX IT, TS, TS IT için

İki adet sonlandırması bulunan bir kapak, iki pano arasını kapatmak için kullanılabilir. Bu şekilde birleştirme contasında kir ve sıvı birikmesi önlenir.

VX birleştirilmesi

Dikey kapak sıralaması

Sırt sırta birleştirme yapıldığında, yan paneller arasındaki boşluğu dengelemek için. 2200 mm pano yüksekliği için ya da daha düşük yükseklikler için...

VX birleştirilmesi

Modüler genişleme contası VX için

Mevcut tüm pano boyutlarında bireysel olarak sıralama için kullanılabilir. Conta, profil köşesinin çevresine güvenli bir şekilde takılabilir ve kalıntı bırakmadan her zaman...