- Ürün numarası:
- DK 7507.755
- Ürün açıklaması
- Baza tespit için FlatBox'un zemin kısmında bulunan dişlilere monte edilebilir. Kablo geçişi için arka tarafta bulunan bir oyuk mevcuttur.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Toz boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- 4 tesviye ayağı ve sabitleme malzemeleri dahil.
- Ölçüler
- Yükseklik: 50 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: FlatBox
Genişlik: 700 mm
Derinlik: 700 mm
- Derinlik için uygun
- 700 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 5,4 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177583481
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Ürün açıklaması
-
DK base/plinth for FlatBox, W x D: 700 x 700 mm, RAL 7035