- Ürün numarası:
- AX 2820.320
- Ürün açıklaması
- Bir baza ünitesinin yandan sonlandırılması ve ek stabilizasyonu veya sıralı bazaların içeriden büyütülmesi için. 200 mm yükseklikteki bazalarda isteğe bağlı olarak bir 200 mm veya iki 100 mm yükseklikte kapatma plakası monte edilebilir.
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Bilgi
- Components from the 1st generation base/plinth system cannot be combined with components from the 2nd generation base/plinth system
- Ölçüler
- Yükseklik: 200 mm
- Şunlar için uygun
- Derinlik: = 300 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 1 kg
- Brüt ağırlık
- 1,14 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177942646
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Ürün açıklaması
-
AX Baza kaplamaları, yan, Y: 200 mm, D için: 300 mm