Baza

Baza sistemi VX

VX baza sistemi neredeyse her pano uygulaması için uygun. Yüksek derecede stabiliteye ek olarak, maksimum montaj konforu sunar, zamandan tasarruf sağlar ve baza genişletilirken tamamen yeni olanaklar sunar.

Baza sistemi VX

Baza kapatma plakalı baza köşe parçaları, ön ve arka Baza sistemi VX için, çelik sac

Esnek kablo girişi için kapaklı baza köşe parçaları, panonun kolay montajı için bir konumlandırma yardımcısına sahiptir.

Baza sistemi VX

Baza kaplamaları, yan Baza sistemi VX için, çelik sac

Bir baza ünitesinin yandan sonlandırılması ve ek stabilizasyonu veya sıralı bazaların iç donanımı için. 200 mm yükseklikteki bazalara isteğe bağlı olarak bir 200 mm veya iki...

Baza sistemi VX

Baza kapatma plakaları, havalandırmalı Baza sistemi VX için, çelik sac

Baza üzerinden pano havalandırması için. 200 mm baza yüksekliğinde isteğe bağlı olarak bir ya da iki kapatma plakası havalandırmalı olarak kullanılabilir. Opsiyonel kaplama sabitlemesi...

Baza sistemi VX

Çıta fırçalı baza kaplaması Baza sistemi VX için, çelik sac

Bazanın içine kablo girişi için. Baza yüksekliğinde isteğe bağlı olarak bir ya da iki kapatma plakası fırça şeritle birlikte kullanılabilir. Opsiyonel trim paneli eklentisi...

Baza sistemi VX

Base/plinth corner pieces with base/plinth trim panels, front and rear for VX base/plinth system, stainless steel Yeni model

Base/plinth corner pieces with front and rear trim panel. Large openings in the base/plinth corner piece for optimum access to the screw connection. Seamlessly bayable.

Baza sistemi VX

Base/plinth trim panels, sides, for VX base/plinth system, stainless steel Yeni model

Stainless steel base/plinth trim panels are used in the depth to finish off a base/plinth unit at the sides.

Baza sistemi VX

Bazaları yan yana sıralamak için ara bağlantı elemanı Baza sistemi VX için, çelik sac

Sıralı panoların taşınması sırasında ilave stabilizasyon sağlamak amacıyla 90° döndürülmüş 100 mm veya 200 mm'lik yan kapatma plakalarının montajı...

Baza sistemi VX

Taban tespit kulakçığı Baza sistemi VX için, çelik sac

Panoyu ya da birleştirilmiş pano gruplarını hareket ettirmeden bazayı zemine sabitlemek için.

Baza sistemi VX

VX için isteğe bağlı kapatma plakası sabitleyici Fırça şeritli kapatma plakası için, havalandırmalı kapatma plakası

Fırça şeritli kaplamaları veya derinlemesine havalandırmalı kaplamaları VX baza sistemine sabitlemek için ek braket.

Baza sistemi VX

Baza büyütme dirseği Baza sistemi VX için, çelik sac

Bazanın sistem çerçeveleri ve destek kirişleri ile genişletilmesi. 100 ve 200 mm yükseklikte çelik sac veya paslanmaz çelik baza kapatma plakaları için uygun.

Baza sistemi VX

Tutucu veya mesafe parçası Baza sistemi VX için, çelik sac

C profil ve kablo tutucu raylarının esnek şekilde sabitlenmesi için. VX bazalarına veya pano çerçeve profiline montajı için.

Baza sistemi VX

Yükseklik ayar elemanı Baza sistemi VX için, çelik sac

Maks. 15mm'ye kadar olan zemin engebeleri olan yerlerde seviyeyi dengelemek için. Montaj baza köşe parçası ile yapılır.

Baza sistemi VX

Baza adaptörü Baza sistemi VX için, çelik sac

Tekerlek takımı 7495.000 veya yükseltme ayaklarının VX baza sistemine montajı için.

Baza sistemi VX

Taşıma makaraları Baza sistemi VX için, çelik sac

100 veya 200 mm yükseklikteki köşe parçalarına takmak için.

Baza sistemi VX

Baza kapatma plakalı baza köşe parçaları, ön ve arka, 200 mm, paslanmaz çelik

Modüler pano sistemine kendi kendini konumlandıran köşe montaj parçaları, uygulamaya bağlı olarak kapatma plakalı veya plakasız kullanılabilir. Vida bağlantı noktasına optimum...

Baza sistemi VX

Baza kapatma plakalı baza köşe parçaları, ön ve arka, 100 mm, paslanmaz çelik VX, TS, VX SE için

Modüler pano sistemine kendi kendini konumlandıran köşe montaj parçaları, uygulamaya bağlı olarak kapatma plakalı veya plakasız kullanılabilir. Vida bağlantı noktasına optimum...

Baza sistemi VX

Baza kapatma plakaları, yanlar için, 200 mm, paslanmaz çelik Baza sistemi VX için

Paslanmaz çelik baza kapatma plakaları derinlikte bazaların yandan sonlandırması için kullanılır.

Baza sistemi VX

Baza kapatma plakaları, yanlar için, 100 mm, paslanmaz çelik Baza sistemi VX için

Paslanmaz çelik baza kapatma plakaları derinlikte bazaların yandan sonlandırması için veya birleştirilmiş bazaların iç büyütmesi için kullanılır. 100 mm...

Baza sistemi VX

Baza büyütme dirseği Baza sistemi VX için, paslanmaz çelik

Bazanın montaj rayı veya kablo tutucu rayla konfigüre edilmesi için. 100 ve 200 mm yükseklikte çelik sac veya paslanmaz çelik baza kapatma plakaları için.

Baza sistemi VX

Birleştirme kapağı Baza sistemi VX için, paslanmaz çelik

Birleştirilmiş iki baza arasındaki boşluğun düzgün şekilli kapatılması için. Üç veya daha fazla baza ile sıralamada arka taraftaki boşluğu kapatmak için gereklidir.

Baza sistemi VX

Filtre elyafı Kapatma plakası için, havalandırmalı

Filtre matı arka taraftan rahatça baza kapatma plakasına yerleştirilebilir. İstenen uzunlukta kısaltılabilir.

Baza sistemi VX

Baza adaptörü İkili tekerlek ve yükseltme ayakları için

Tekerlek takımı 7495.000 ve dengeleme ayaklarının VX, AX baza sistemine montajı için.

Baza sistemi VX

Baza adaptörü, paslanmaz çelik Yeni model

For mounting the levelling feet on the VX base/plinth system, stainless steel

Baza sistemi VX

Cover caps, stainless steel Baza sistemi VX için, paslanmaz çelik

To replace the plastic cover caps of the base/plinth corner pieces with base/plinth trim panels, front and rear, included in the supply.