Cihaz tabanları 19" sistem deliklerine tespit etmek için cihaz tabanı 19" sistem deliklerine tespit etmek için cihaz tabanı. 19" sistem deliklerine tespit etmek için cihaz tabanı Cihaz tabanı, sabit monteli VX IT, TS IT, TE, TX CableNet için İki 19" tespit düzlemi arasına kalıcı montaj için. Devamını oku 19" sistem deliklerine tespit etmek için cihaz tabanı Cihaz tabanı 1 HE, sabit monteli 482,6 mm (19") sistem deliği 482,6 mm (19")/535 mm (metrik), örneğin modemler veya inçlik veya metrik düzlemlerdeki Mini-Hub'lar gibi aktif küçük bileşenler için yerleştirme gözü, taşıma kapasitesi: 10... Devamını oku 19" sistem deliklerine tespit etmek için cihaz tabanı Cihaz tabanı 2 HE, sabit monteli Cihaz tabanı 2 U, 19'' sistem deliklerine tespit etmek için sabit raf. Taşıma kapasitesi: 25 kg. Devamını oku 19" sistem deliklerine tespit etmek için cihaz tabanı Cihaz tabanı, çekilebilir VX IT, TS IT, TE, TX CableNet için İki 19" tespit düzlemi arasına montaj için. Devamını oku 19" sistem deliklerine tespit etmek için cihaz tabanı Dışarı çekilebilir cihaz tabanı, 2 HE 482,6 mm (19") için sabitleştirme yüzeyi Bu komple set teleskopik raylar, tutamak, flanş ve emniyet pimleri ile birlikte ön seçimli modeli içerir. Devamını oku