VX25 Ri4Power Bara sistemleri 100-185 mm Bara sistemleri 100-185 mm Bara askısı 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm) bara sistemleri için. Devamını oku Bara sistemleri 100-185 mm Baralar E-Cu Uzunluk: 2400 mm/ray. Devamını oku Bara sistemleri 100-185 mm Ray genişliğinin azaltılması için mesafe elemanları Ray genişliğini 10'ar mm'lik adımlar halinde daraltmak için. Devamını oku Bara sistemleri 100-185 mm Ray ölçümlerinin adaptasyonu için takma elemanları 30x 10'dan 60 x 10'a kadar olan ray ölçülerini 10'ar mm'lik adımlar halinde adapte etmek için. Devamını oku Bara sistemleri 100-185 mm Bağlantı tekniği Devamını oku Bara sistemleri 100-185 mm Dokunma koruması Devamını oku