Topraklama PE/PEN ray sistemi PE/PEN ray sistemi. PE/PEN ray sistemi Bara askısı N iletken 1 kutuplu nötr iletkenler veya PEN iletkenlerin kurulumu için. Devamını oku PE/PEN ray sistemi PE/PEN-Bara E-Cu VX için DIN EN 13 601 uyarınca. Entegre montaj delikleriyle. Devamını oku PE/PEN ray sistemi PE/PEN-Dirsek VX için PE/PEN barasını 30 x 5, 30 x 10, 40 x 10 ve 80 x 10 mm sabitlemek için. Devamını oku PE/PEN ray sistemi PE/PEN-Birleştirme aparatı E-Cu Bara, montaj braketi ve birleştirme elemanından oluşan PE/PEN kombinasyonu, IEC 61 439-1 standardına göre tüm tip testli uygulamalarda kullanılabilir. Devamını oku