- Ürün numarası:
- SV 9683.444
- Dizayn
- Havalandırma boşluğu ile
- Ürün açıklaması
- Malzeme
- Çelik sac, 1,5 mm
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Montaj talimatı
- Kompartmanların içeriden bölümlendirilmesi için, kompartman yan panellerinin kullanılması gereklidir.
- Ölçüler
- Genişlik: 311 mm
Derinlik: 380 mm
- Şunlar için uygun
- Genişlik: = 400 mm
Derinlik: = 400 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 2,9 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 13,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177936423
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Ürün açıklaması
-
SV Compartment divider, WD: 311x380 mm, for VX (WD: 400x400 mm)