Destek izolatörleri

Ürün numarası: SV 3031.000

İstenen orta mesafelere sahip bara sistemlerini hayata geçirmek için

Ürün numarası:
SV 3031.000
Ürün açıklaması
İstenen bara merkez mesafelerine sahip bara sistemlerini konfigüre etmek için
Malzeme
Duroplastik polyester (UP reçine)
Ölçüler
Dişler: M10
Bending strength
6 kN
Torsional strength
75 Nm
Tensile strength
12 kN
Ölçüler
Yükseklik: 40 mm
Paketteki adet
6 adet
Net ağırlık
0,444 kg
Brüt ağırlık
0,56 kg
Gümrük tarifesi numarası
85469010
EAN
4028177035270
ETIM 9
EC002357
ETIM 8
EC002357
ECLASS 8.0
23119201
Ürün açıklaması
SV Destek izolatörü, Y: 40mm, 6'lı pk
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK