NH sigortalı yük ayırıcılar, boyut 00 ile 3 arası elektronik sigorta izleme ile

Ürün numarası: SV 9343.120

Ürün numarası:
SV 9343.120
Malzeme
Poliamid
UL 94 uyarınca yangın koruma
Kontak hatları: Elektrolit bakır, gümüş kaplamalı
Renk
Çerçeve: RAL 7035
Kapak: RAL 7035/7001
Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi
Sıkıştırma bölgesi genişliği: 20 mm
Sıkıştırma bölgesi yüksekliği: 3 mm
Bilgi
50 – 150 mm² sektör iletkenlerin bağlantısı.
Bara merkez mesafesi
60 mm
Kablo çıkışı
yukarıda/aşağıda
Elektriksel bağlantı türü
Çerçeve terminali
Anma akımı maks.
250 A
Nominal çalışma gerilimi
400 V - 690 V, 3~
NH boyu için
1
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)
Ölçüler
Genişlik: 184 mm
Yükseklik: 298 mm
Yuvarlak kablo enkesitleri için bağlantı
35 ‐ 150 mm²
Baralar için uygun
Yükseklik: 5, 10 mm
Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi
14 mm
Kutup sayısı
3 kutuplu
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
2,5 kg
Brüt ağırlık
2,58 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,44
Gümrük tarifesi numarası
85369095
EAN
4028177540347
ETIM 9
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Ürün açıklaması
SV NH yük ayırıcı, 60mm, 1, terminalli,EF, 250A
Onaylar
CQC-CCC
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK