Bara sistemleri Sigorta bileşenleri RiLine60 630 A'e kadar olan IEC veya UL uygulamaları için inovatif sigorta bileşenleri. Sigorta bileşenleri RiLine60 Baraya monteli sigorta elemanları 3 pin'li, D02 E18, DII E27 ve DIII E33 sigorta tekniği için Devamını oku Sigorta bileşenleri RiLine60 NH sigortalı yük ayırıcı 00'dan 3' varan bir büyüklük; sabitleme ayaklarını çevirerek hat çıkış yönünü kolayca değiştirebilme (üstten/alttan). Devamını oku Sigorta bileşenleri RiLine60 NH sigortalı yük anahtarı baraları Boyut 00, ray orta mesafesi 60 ve 100 mm için Devamını oku Sigorta bileşenleri RiLine60 Sigorta tutucu Devamını oku