- Ürün numarası:
- SV 3528.000
- Malzeme
- E-Cu
- Bara kalınlığı
- 10 mm
- Enine kesit
- 900 mm²
- Uzunluk
- 695 mm
- Bilgi
- İsteğe göre kısaltılabilir
- Bara tipi
- E-Cu bara
- Bara sistemleri için uygun
- PLS 1600
- Ölçüler
- Uzunluk: 695 mm
- Şunlar için uygun
- Genişlik: = 800 mm
- Paketteki adet
- 3 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 16,86 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 5,62
- Gümrük tarifesi numarası
- 74071000
- EAN
- 4028177043787
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Ürün açıklaması
- SV PLS bara, 1600A, G:800mm TS 8 için