PLS özel baraları E-Cu

Ürün numarası: SV 3524.000

495 mm ila 2400 mm arasında uzunluklar.

Ürün numarası:
SV 3524.000
Malzeme
E-Cu
Bara kalınlığı
5 mm
Enine kesit
300 mm²
Bilgi
İsteğe göre kısaltılabilir
Bara tipi
E-Cu bara
Bara sistemleri için uygun
PLS 800
Ölçüler
Uzunluk: 495 mm
Şunlar için uygun
Genişlik: = 600 mm
Paketteki adet
3 adet
Net ağırlık
3,84 kg
Brüt ağırlık
3,84 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
1,28
Gümrük tarifesi numarası
74071000
EAN
4028177043664
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Ürün açıklaması
SV PLS bara, 800A, G:600mm TS 8 için
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK