Bara sistemleri Bara sistemleri RiLine60 1600 A'e kadar, orta mesafesi 60 mm, 3 ve 4 kutuplu, çepeçevre dokunma koruması, dünyadaki tüm piyasalar için. Bara sistemleri RiLine60 Flat copper bar system Devamını oku Bara sistemleri RiLine60 PLS bara sistemleri Devamını oku Bara sistemleri RiLine60 Dokunma koruması RiLine bara sistemleri için çepeçevre kapsülleme. Devamını oku Bara sistemleri RiLine60 Bağlantı adaptörü Azami 63 A/125 A/250 A/800 A/1600 A'e kadar anma akım, 3 ve 4 kutuplu, üstten/alttan hat çıkışı. Devamını oku Bara sistemleri RiLine60 OM adaptörü/Taşıyıcı Taşıyıcı çerçeveye harici cihaz montajı; taşıyıcı çerçeve, adaptör çerçevesine kolayca sabitlenir; piyasada en çok tercih edilen anahtarlama... Devamını oku Bara sistemleri RiLine60 OM adaptörü/taşıyıcısı - Aksesuarlar Devamını oku Bara sistemleri RiLine60 CB cihaz adaptörü Piyasada en çok tercih edilen güç şalterlerinin kolayca ve hızlı bir şekilde montajı için; oluklu taş konsepti sayesinde ilave sabitleme seçenekleri. Devamını oku Bara sistemleri RiLine60 CB cihaz adaptörü - Aksesuarlar Devamını oku