Ri4Power TS 8

Bara sistemleri Ri4Power 185 mm

Bara sistemleri Ri4Power 185 mm

NH slimline sigortalı yük ayırıcı anahtarlar 185 mm

Orta mesafesi 60, 100 ve/veya 185 mm olan raylar için 00 ila 3 büyüklük.

Bara sistemleri Ri4Power 185 mm

Cihaz adaptörü aksesuarları 185 mm

Bara sistemleri Ri4Power 185 mm

Cihaz adaptörü 185 mm

Piyasada yaygın bulunan 800 A ila 1600 A kompakt güç şalterlerinin hızlı ve kolay montajı için.

Bara sistemleri Ri4Power 185 mm

Temas koruması 185 mm

Bara sistemleri Ri4Power 185 mm

Bağlantı bloku 185 mm

Bara sistemleri Ri4Power 185 mm

NH slimline sigortalı yük ayırıcı anahtar 185 mm

Orta mesafesi 60, 100 ve/veya 185 mm olan raylar için 00 ila 3 büyüklük.

Bara sistemleri Ri4Power 185 mm

Bara askısı (185 mm)

40/60/80/100/120 x 10 mm yassı bakır raylar için

Bara sistemleri Ri4Power 185 mm

Sistem sabitlemesi VX, TS için

Panolarda 185 mm orta mesafeli bara sistemlerinin sabitlenmesi için.

Bara sistemleri Ri4Power 185 mm

Sistem sabitlemesi TS, VX SE için

185 mm merkez mesafeli bara kanalı sistemlerinin TS/SE kabinlerine sabitlenmesi için.

Bara sistemleri Ri4Power 185 mm

Baralar E-Cu

Uzunluk: 2400 mm/ray.

Bara sistemleri Ri4Power 185 mm

Ray bağlantı elemanı

40 x 10 ila 120 x 10 mm bara kanallarının deliksiz birleştirilmesi için.

Bara sistemleri Ri4Power 185 mm

Bağlantı adaptörü

Yuvarlak iletkenlerin bağlanması için. Bara merkez mesafesi 185 mm olan bara sistemleri için.