Bara sistemleri 100-185 mm Bara askısı, 3 kutuplu 30 x 10 ila 100 x 10 mm'lik askılara göre ray yuvası. Bara askısı, 3 kutuplu Bara askısı 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm) bara sistemleri için. Devamını oku Bara askısı, 3 kutuplu Ray ölçümlerinin adaptasyonu için takma elemanları 30x 10'dan 60 x 10'a kadar olan ray ölçülerini 10'ar mm'lik adımlar halinde adapte etmek için. Devamını oku Bara askısı, 3 kutuplu Ray genişliğinin azaltılması için mesafe elemanları Ray genişliğini 10'ar mm'lik adımlar halinde daraltmak için. Devamını oku Bara askısı, 3 kutuplu Sistem sabitlemesi Devamını oku