Bara sistemleri Maxi-PLS Maxi-PLS baralar E-Cu kabin genişliklerine göre uyarlanmış, 4 sabitleme oluğuna sahip raylar. Maxi-PLS baralar E-Cu Maxi-PLS baralar E-Cu Maxi-PLS 45 S Sistemi için Boyut: 45x45 mm, ray kesiti: 974 mm² Devamını oku Maxi-PLS baralar E-Cu Maxi-PLS baralar E-Cu Maxi-PLS 45 Sistemi için Boyut: 45x45 mm, ray kesiti: 1354 mm² Devamını oku Maxi-PLS baralar E-Cu Maxi-PLS baralar E-Cu Maxi-PLS 60 Sistemi için Boyut: 60x60 mm, ray kesiti: 2323 mm² Devamını oku Maxi-PLS baralar E-Cu Boyuna birleştirici E-Cu Maxi-PLS baralarını sıralı şekilde kolayca birbirine bağlamak için. Devamını oku