Keçe filtre matı

Ürün numarası: SK 3174.000

Kontrol panosu bileşenlerinin kire, toza ve suya karşı etkili bir şekilde korunması için tavan fanları, filtre fanları veya termoelektrik soğutucular için yedek filtre matları.

Ürün numarası:
SK 3174.000
Dizayn
Filtre tutucusu için
Ürün açıklaması
Kademeli olarak kesilmiş fiber yapı. 100 °C'ye kadar sıcaklıklara karşı dayanıklı, DIN 53 438 uyarınca kendi kendine sönen, sınıf F1. Tozlu hava tarafı: açık yapı. Temiz hava tarafı: kapalı yapı. 10 µm tanecik büyüklüğünden itibaren neredeyse bütün toz türleri güvenilir bir şekilde filtrelenir.
Malzeme
Kimyasal elyaf
Bilgi
Performans verileri, koruma sınıfı ve cihaz onayları sadece orijinal Rittal filtre keçeleri kullanıldığında garanti kapsamındadır.
Model no. için uygun
3175.000
Ölçüler
Genişlik: 338 mm
Yükseklik: 242 mm
Derinlik: 17 mm
Filtre sınıfı
DIN EN 779 uyarınca: G2
Ağırlık/ambalaj
0,081 kg
Paketteki adet
3 adet
Gümrük tarifesi numarası
56039390
EAN
4028177038158
ETIM 8
EC002513
ETIM 7.0
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Ürün açıklaması
SK Filtre matı, SK 3175 filtre tutucu için, 3'lü pk
Sertifika
EAC
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu