İklimlendirme aksesuarları

Kontrol/Ayar

Klima çözümlerinin verimliliğini artırmak ve optimum kontrolünü sağlamak için. (örneğin gürültüyü azaltmak ve enerji tasarrufu için)

Kontrol/Ayar

IoT Interface

IoT arayüzü, fiziksel ortam koşullarını izlemek için Rittal soğutma çözümlerinin veya sensörlerin akıllı ağ bağlantısı için merkezi bir bileşendir....

Kontrol/Ayar

Blue e IoT adaptör

IoT arayüzü (3124.300) ile birlikte adaptör, Blue e serisindeki soğutma ünitelerinin akıllı ağ bağlantısını destekler.

Kontrol/Ayar

ModBus adaptör EC filtre fanı için

In conjunction with the IoT interface (3124.300), the ModBus adaptor supports intelligent networking of EC fan-and-filter units in the Blue e+ series.

Kontrol/Ayar

Yedek sigorta for Blue e+ cooling units/chillers

Blue e+ serisi klimalar ve çillerler için cihaz bağlantı hattını korumak için koruma şalteri ve güç şalteri. Blue e+ klimalar ve çillerler kendinden emniyetlidir ve güvenli...

Kontrol/Ayar

Dijital kumanda paneli iç sıcaklık göstergesi ve regülatörü

Kontrol panosu kapısına veya paneline montaj için.

Kontrol/Ayar

Termostat Kumanda paneli iç sıcaklık regülatörü

Özellikle fanları, ısıtıcıları ve ısı eşanjörlerini kontrol etmek için, ayrıca pano iç sıcaklık kontrolü için sinyal vericisi olarak da uygundur.

Kontrol/Ayar

Isı sensörü Blue e+ soğutma cihazları için

Blue e + soğutma ünitelerini, pano içindeki ayrı bir ölçüm noktasına (harici sensöre dayalı kumanda) ve pano içindeki soğutma ünitesinden gelen soğuk hava...

Kontrol/Ayar

Higrostat

Pano içindeki önceden ayarlanmış bağıl nem değeri aşıldığında, ısıtıcı veya fan devreye girer. Böylece bağıl nem azalır ve aktif cihazlar...

Kontrol/Ayar

Takma adaptörü kabin iç termostatı ve higrostat için

Fan-filtre üniteleri ve pano ısıtıcıları gibi cihazlardan gelecek kablo girişine uygun termostat ve higrostat için montaj adaptörü. Vidalı kablo girişleri sayesinde kablo sünmezliği...

Kontrol/Ayar

Master/Slave kablosu SK-BUS sistemi için

SK-BUS sistemi, e-Comfort kontrol cihazını kullanarak birkaç klimanın ve hava/su ısı değiştiricisinin birbiriyle haberleşmesini sağlar. Master-slave aksamı, karmaşık sıralı...

Kontrol/Ayar

Master/Slave adaptörü Termoelektrik soğutucular için

Master-slave adaptörü 5 termoelektrik soğutucunun birbiriyle iletişim kurmasını sağlar.

Kontrol/Ayar

Toroid transformatör Birincil bağlantı 115 V/400 V

Duvara monte 230 V hava / su ısı değiştiricilerine güç beslemesi için. 115 V veya 400 V birincil bağlantılı olarak mevcuttur.