İklimlendirme

Dış mekan iklimlendirme

İşlev ve güvenlik - her hava koşulunda. Dış mekan iklimlendirme çözümlerimiz dış mekan kullanımı için idealdir. Özellikle enerji verimli soğutma cihazlarına ek olarak, örn., su sıçrama siperlikli filtre fanları, ısıtıcılar veya ilgili "Dış Mekan" seçeneğine sahip Blue e + soğutucu da kullanılabilir.

Dış mekan iklimlendirme

Blue e+ filtre fanı

Yüzeylere aletsiz olarak monte etmek için komple fan ünitesi. Hava kapasitesi 20 - 1160 m³/h, koruma sınıfı standart olarak IP 54.

Dış mekan iklimlendirme

TopTherm fan-filtreler EC teknolojili

RTT filtre fanlarının, EC teknolojisine sahip enerji verimli modeli. 180 m³/h'den itibaren fanın ayarı ve denetimi için entegre kumanda arabirimi ile (0-10 V / PWM girişi ve takograf sinyali...

Dış mekan iklimlendirme

Hortum suyu kapağı Koruma sınıfının yükseltilmesi için

Özellikle gıda endüstrisindeki uygulama alanlarında su geçirmez başlık, nemin girmesini önler. Standart bir filtreyle, IP 56 koruma sınıfı elde edilir.

Dış mekan iklimlendirme

Duvara monte klima Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Blue e+ enerji verimli duvara monte dış ortam klimaları, 1500 W - 5000 W performans aralığında. Bunlar yüksek koruma sınıfı IP56 / UL Tip 12/3R/4 ve -30 °C ila 60 °C sıcaklık...

Dış mekan iklimlendirme

TopTherm, duvara monte soğutma cihazı Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

500 W ila 2.500 W güç sınıflarında, standart olarak entegre edilmiş e-Comfortcontroller kontrol cihazlı ve elektrikli yoğuşma suyu buharlaştırıcılı (1000 W ve üzeri) enerji...

Dış mekan iklimlendirme

Direct Air Cooling System (DAC) Çok işlevli pano için

Çok işlevli bir panoya (multifunctional enclosure – MFG) kurulum için Çatıya Monte Edilen Doğrudan Hava Soğutucu. Ürün, çok işlevli panoda düşük bir Delta T ile...

Dış mekan iklimlendirme

Pano ısıtma fansız

Pano ısıtıcıları

Dış mekan iklimlendirme

Pano ısıtma fanlı

Pano ısıtıcıları